Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Compact Still Countertop
Top Compact Still Countertop
Top Compact Still Countertop
Top Compact Still Countertop
    BRITA

    Top Compact Still Countertop

    Top Compact Still 

    Der kompakte, energiesparende und nachhaltige Wasserspender für kleine-moderate Verbräuche. Der Wasserspender ist als Auftisch- oder Standgerät erhältlich und fügt sich besonders flexibel in Umgebungen wie Personalküchen, Lounges, Konferenzräume und Lobbys ein.

    • Zwei Wassersorten: ungekühltes stilles Wasser und gekühltes stilles Wasser mit einstellbarer Temperaturfunktion für konstanten Trinkgenuss.
    • Energieeffizient und nachhaltig: niedriger Stromverbrauch und natürliches Kältemittel R600a sparen Energie und schonen die Umwelt.
    • Kompaktes Design: mit einer Zapfhöhe von 30 cm ist er ideal für Gläser, Flaschen oder Karaffen und die perfekte Ergänzung zu Ihrer Kaffeemaschine – auch in den kleinsten Räumen.
    • Bewährte BRITA Filtertechnologie: bewahrt Mineralien im Wasser, reduziert Chlor, PFAS und Metalle und entfernt grobe Partikel sowie Bakterien und Zysten.
    • Hygiene und Sicherheit: immer im Blick mit der leistungsstarken BRITA ThermalGate™ als Schutz vor retrograder Verkeimung und einer serienmäßigen Leckageerkennung.
    Spezifikation
    • Hygienemerkmal: Der Top Compact Still ist mit der Standard-Hygienefunktion inkl. ThermalGate™ zur Vermeidung retrograder Kontamination ausgestattet.

      Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still

      Kühlleistung: 22l/h

      Filtersystem TG Version: CLARITY Protect filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus, reduziertPFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Zapfhöhe: 300mm mit Tropfschale | 330mm ohne Tropfschale

      Maximale Durchflussmenge: 2l/min

      Gewicht: 15 kg

      Abmessungen BxHxT: 264 x 382 x 436 mm

      Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 83 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrita-top-compact-still-countertop
    • ProduktfamilieWasserspender
    • ProduktgruppeAuftisch-Wasserspender
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)382
    • Breite (mm)264
    • Tiefe (mm)436
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011779
    • ETIM-NameWatercooler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCold drink dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Irland
    Luxemburg
    Niederlande
    Österreich
    Schweiz