Beim Top Pro Standgerät handelt es sich um das Auftischmodell, das mit einem eigenen Unterschrank freistehend installiert wird. Der Top Pro eignet sich besonders für Unternehmen und das Gesundheitswesen.
Vorteile
Schnelle Kälterückgewinnung: Die kompakte Aluminium-Kühlblocktechnologie hilft, Gewicht und Größe des Geräts zu reduzieren, und bietet gleichzeitig 50 l/h oder 85 l/h Kühlleistung für konstanten Trinkgenuss.
Hervorragende Hygiene: Der Top Pro ist erhältlich mit BRITAs fortschrittlicher HygienePlus-Lösung. Dieser Dreifachschutz wurde für Umgebungen mit besonders strengen Hygieneanforderungen entwickelt, wie z. B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Pharmaunternehmen, Produktionen und Lebensmittelhersteller.
Voreingestellte Portionierung: Mit nur einem Knopfdruck gibt der Wasserspender automatisch eine vordefinierte Wassermenge für Trinkgläser oder Flaschen aus.
Sicherheit geht vor: Automatische Wasserabschaltung, Bodenwannensensoren zur Leckageerkennung und eingestelltes Zeitlimit für die Wasserabgabe.
Schnelle Datenerfassung und -auswertung: Über das Statistikmenü erhalten Sie Informationen über den Wasserverbrauch und die Filterkapazität.
Benutzerfreundliche Oberfläche: Mit Touch-Display und Klartext - für eine einfache Überwachung des Systems, Anpassung der Einstellungen und Abruf von Informationen in verschiedenen Sprachen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Belgien | Ägypten |
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Irland | ||
Italien | ||
Luxemburg | ||
Niederlande | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Spanien | ||
Vereinigtes Königreich |