Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
    BRITA

    Top Pro Auftischgerät | Still | Sprudel

    Auftischgerät für unterschiedliche Anwendungen, ideal für Unternehmen und das Gesundheitswesen.

    • Liefert eine unbegrenzte Menge an ungekühltem oder gekühltem stillen, leicht sprudelndem oder sprudelndem Wasser.
    • Auch als Top Pro Version für stilles Wasser erhältlich, die nur ungekühltes stilles und gekühltes stilles Wasser ausgibt.
    • Deutsche Präzisionstechnik für konstante Hygiene mit HygienePlus-Option - seit über 20 Jahren im Gesundheitswesen bewährt.
    • Nachhaltigkeits-Champion: Natürliches Kältemittel R290 und ein CO2-Fußabdruck, der 86 % kleiner ist als der von herkömmlichem Flaschenwasser.
    • Flexible Leistung: Zwei Gerätevarianten mit einer Kühlleistung für mittleren oder hohen Verbrauch. Beide Gerätevarianten sind mit BRITA-Filtern ausgestattet.

    Vorteile

    Schnelle Kälterückgewinnung: Die kompakte Aluminium-Kühlblocktechnologie hilft, Gewicht und Größe des Geräts zu reduzieren, und bietet gleichzeitig 50 l/h oder 85 l/h Kühlleistung für konstanten Trinkgenuss.

    Hervorragende Hygiene: Der Top Pro ist erhältlich mit BRITAs fortschrittlicher HygienePlus-Lösung. Dieser Dreifachschutz wurde für Umgebungen mit besonders strengen Hygieneanforderungen entwickelt, wie z. B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Pharmaunternehmen, Fertigungen und Lebensmittelhersteller.

    Voreingestellte Portionierung: Mit nur einem Knopfdruck gibt der Wasserspender automatisch eine vordefinierte Wassermenge für Trinkgläser oder Flaschen aus.

    Sicherheit geht vor: Automatische Wasserabschaltung, Bodenwannensensoren zur Leckageerkennung und eingestelltes Zeitlimit für die Wasserabgabe.

    Schnelle Datenerfassung und -auswertung: Über das Statistikmenü erhalten Sie Informationen über den Wasserverbrauch und die Filterkapazität.

    Benutzerfreundliche Oberfläche: Mit Touch-Display und Klartext - für eine einfache Überwachung des Systems, Anpassung der Einstellungen und Abruf von Informationen in verschiedenen Sprachen.

    Spezifikation
    • Hygienemerkmale: Erhältlich als Top Pro TG inklusive Standard-Hygienefunktion inkl. ThermalGate™ oder als Top Pro HP (HygienePlus-Version) mit erweitertem Schutz für hygienisch sensible Umgebungen

      Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudelnd, gekühlt leicht sprudelnd | Still- Version: Ungekühlt still und gekühlt still.

      Kompatibilität mit Easy Acces Panel (EAP): Ja

      Kühlleistung: 2 Kapazitäten verfügbar - für moderaten Verbrauch mit 50l/h oder für hohen Verbrauch mit 85l/h.

      Filtersystem TG Version: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus. ReduziertPFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Filtersystem HP Version: CLARITY Protect und zusätzlich CLARITY Safe X3 - Filtert 99,99999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus. BRITA Wasserspender mit HygienePlus garantieren die Einhaltung der strengsten Trinkwassernormen einschließlich der EU-Richtlinie 2020/2184 und der deutschen TrinkwV.

      Zapfhöhe: 330 mm

      Maximale Durchflussmenge: 2l/min stilles Wasser |1,6l/min Sprudelwasser

      Gewicht: 38 kg

      Abmessungen BxHxT: 278 x 530 x 518 mm

      Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 540 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrita-top-pro-still-sparkling
    • ProduktfamilieWasserspender
    • ProduktgruppeAuftisch-Wasserspender
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika