Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter
PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter
PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter
PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter
PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter
PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter
PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY 600 Quell ST | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY Quell ST ist ein vielseitiges Wasserfiltersystem, das speziell für Kaffee-, Tee- und Vending-Maschinen entwickelt wurde – überall dort, wo konstanter Geschmack und zuverlässige Geräteleistung zählen. Es optimiert hartes durch wirksame Entkarbonisierung, damit Getränke ihr volles Geschmackspotential entfalten.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Für Kaffee-, Tee- und Vending-Maschinen
      → Eine flexible Lösung für Cafés, Vending-Betreiber, Catering und gastronomische Einrichtungen
    • Bewährte BRITA Entkarbonisierungstechnologie
      → Reduziert Karbonathärte zuverlässig – schützt Boiler, Ventile und Heizsysteme und sorgt für konstante Getränkequalität
    • Verbessert den Geschmack
      → Reduziert geschmacksbeeinträchtigende Stoffe und unterstützt ein ausbalanciertes Geschmacksprofil
    • Schützt vor Verkalkung
      → Weniger Verschleiß – weniger Störungen, längere Lebensdauer, planbarere Wartung
    • Hilft Wartungs- und Reparaturkosten zu senken
      → Steigert die Effizienz – ideal bei hoher Nutzung und engen Servicefenstern
    • Für Catering, Vending und gastronomischen Einrichtungen
      → Robust und zuverlässig – für den täglichen Profi-Einsatz ausgelegt

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY Quell ST ist ein vielseitiges Hochleistungs-Wasserfiltersystem für Kaffee-, Tee- und Vending-Maschinen. Mit bewährter BRITA Entkarbonisierungstechnologie reduziert es Karbonathärte und geschmacksbeeinträchtigende Stoffe. So können Getränke ihr volles Geschmackspotential entfalten, während die Geräte zuverlässig vor kalkbedingten Schäden geschützt werden. Seine stabile Leistung macht das System zu einer guten Wahl für Catering, Vending und die Gastronomie – für gleichbleibende Produktqualität und niedrigere Wartungskosten.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Kaffeemaschinen & Tee
      • Vending Maschinen

      Betriebsposition:

      • horizontal
      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • 450
      • 600
      • 1200

      Kapazität 600:

      • ca. 7.200 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-quell-st
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)249
    • Tiefe (mm)249
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit