Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Google-Übersetzung,

    Energiesparendes Glas, das für mehr Wärmereduzierung und weniger Reflexion sorgt.

    Reflexionsarmes Energiesparglas, das mit einer speziellen Nano-Keramikschicht im Laminierprozess den Wärmeeintrag ins Gebäude um bis zu 50 % reduziert. Das hat die Fähigkeit, Hitzewellen zu schneiden, indem es UV-Strahlen um bis zu 99% und Infrarotstrahlen um 95% reduziert, wodurch die Wärme, die durch das Glas dringt, sehr gut reduziert wird.

    Feature

    - geringe Reflexion Verbinden Sie sich mehr mit der Natur

    - Mehr als 60 % Lichtdurchlässigkeit.

    - Es hat eine gute Wärmedämmleistung.

    - Blockiert nachts nicht die Sicht, kann nach draußen sehen und Sicherheit für Benutzer schaffen

    - Geeignet für Gebäude, die Helligkeit erfordern, aber dennoch hitzebeständig sein können.

    - Hocheffizientes Energiesparglas Nr. 5

    Spezifikation
    • Product : Solar X Max

      Visible Light
      Transmittance : 65%
      Reflectance out : 6% 
      Reflectance in : 6% 

      Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) : 0.51
      Shading Coefficient (SC) : 0.58
      Light to Solar Gain (LSG) : 1.28

      Solar Energy

      Transmittance : 29%
      Reflectance out : 5% 

      Ultraviolet (UV) : <1
      U-value : 5.03 (w/m2k)
      Relative Heat Gain (RHG) : 406 (w/m2)

      Information
      Maximum Size : 2,400 x 4,900 mm.
      Minimum Size : 100 x 100 mm.
      Thickness : 6 - 38 mm.
      Process : Laminated, Heat Strengthened, Tempered

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSG_Energy_Saving_Glass_Solar_X_Max
    • ProduktfamilieGlass
    • ProduktgruppeEnergy Saving
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4900
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)38
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit