Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass

    Anneal Glass , Float Glass

    Google-Übersetzung,

    BSG Glass Temper Transparent

    Normalerweise wird es in Vorhangfassaden verwendet und kann als Bestandteil von Isolierglas verwendet werden. Low-E ist bekannt für seine umweltfreundliche Eigenschaft, da es den Einsatz von Klimaanlagen im Gebäude reduzieren kann. Gut zur Energieeinsparung, da das Glas die Sonnenwärme blockiert und gleichzeitig Licht durchlässt Geeignet für Wolkenkratzer, Geschäftsgebäude, Privatwohnungen oder sogar Gefrierschränke.

    Spezifikation
    • Applications : Suitable for office buildings, shops, residence, commercial buildings and other places that require noise and temperature controlSuitable for specific applications in hotels, airport buildings, condominiums and freezers.

      Specifications : 

      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100 x 100 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSG_Glass_Anneal_Transparent
    • ProduktfamilieInterior Glass
    • ProduktgruppeAnneal
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit