Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Google-Übersetzung,

    Keramikdruck

    Fantasie für zukünftige Glasdekoration. Verschieben Sie das Niveau der Exzellenz in der Bauinnovation mit „Frit“-Glas. Mit innovativen Designs und hochwertiger Produktionstechnologie aus Europa belebt diese Serie die Gebäude durch die Verwendung hochwertiger Pigmente, die farbenfrohe Muster und Bilder erzeugen. Neben dieser herausragenden kundenspezifischen Funktion bietet Pixel Frit auch Sicherheit und Haltbarkeit. Somit ist es sowohl für die Außen- als auch für die Innendekoration anwendbar.

    Merkmale

    - Verwendung einer einzigartigen Technologie von lichtbeständigen Drucksystemen.
    - Beständig gegen Hitze und Sonnenlicht, wodurch das Design langlebig ist.
    - Erstellen Sie wunderschöne und einzigartige Gebäude, indem Sie Muster, Grafiken oder Bilder auf die Glasoberfläche drucken.
    - Kann sowohl extern als auch intern verwendet werden.
    - Kann zum Schutz der Umwelt auf grünes Glas aufgetragen werden

    Spezifikation
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications :

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,600 x 5,000 mm.
      Minimum size: 200 x 200 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSG_Glass_Ceramic_Print
    • ProduktfamilieArchitectural Glass
    • ProduktgruppeCeramic Print
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit