Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Google-Übersetzung,

    Blind: Ein Hauch obskurer Gefühle

    Blind ist ein weiteres Set aus der Fabric-Serie, das aufgrund seines trüben Effekts ein geheimnisvolles Gefühl vermittelt. Die Serie ist ein Inbegriff zeitloser Schönheit mit aufwändigen Designs.


    Spezifikation
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSG_Glass_Fabric_Blind
    • ProduktfamilieInterior Glass
    • ProduktgruppeFabric
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit