Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass

    Rainbow Origins , Color Laminate Glass

    Google-Übersetzung,

    Ursprünge: Der Ursprung der Farben


    Die Serie spiegelt die Farben der Natur mit dem Konzept „Der Ursprung aller Farben entspringt brillanten Gedanken und reiner Vorstellungskraft“ wider. Frische und Lebendigkeit sind die Hauptmerkmale, die bei allen Anwendungen durch den Rainbow unterschiedliche Aspekte bieten

    Spezifikation
    • Applications : 

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSG_Glass_Rainbow_Origins
    • ProduktfamilieInterior Glass
    • ProduktgruppeRainbow
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit