Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Energiesparglas

    Reflektierendes Glas ist eine Glasart, die mit einer metallischen Beschichtung beschichtet ist. Die Hauptfunktion besteht darin, Wärme und Strahlung zu reflektieren. Es wird häufig in umweltfreundlichen Konstruktionen eingesetzt, um Temperaturschwankungen zu reduzieren, was dazu beitragen kann, Stromkosten zu sparen. Darüber hinaus kann die Beschichtung Ihre Augen vor Blendung durch die Sonne schützen und das Gebäude attraktiver machen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass reflektierendes Glas Privatsphäre für den Bereich schafft, da Außenstehende nicht durch das Gebäude sehen können. Reflektierendes Glas ist eine Glasart, die mit einer metallischen Beschichtung beschichtet ist. Die Hauptfunktion besteht darin, Wärme und Strahlung zu reflektieren. Es wird häufig in umweltfreundlichen Konstruktionen eingesetzt, um Temperaturschwankungen zu reduzieren, was dazu beitragen kann, Stromkosten zu sparen. Darüber hinaus kann die Beschichtung Ihre Augen vor Blendung durch die Sonne schützen und das Gebäude attraktiver machen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass reflektierendes Glas Privatsphäre für den Bereich schafft, da Außenstehende nicht durch das Gebäude sehen können.

    Spezifikation
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100x100 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSG_Glass_Reflective_Glass
    • ProduktfamilieArchitectural Glass
    • ProduktgruppeReflective Glass
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3210
    • Breite (mm)2250
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit