Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Google-Übersetzung,
Surface Plus-Glas ist ein einzelnes Halbsicherheitsglas, das sicherer als Glühglas ist und dessen Oberfläche sich wie eine Textur mit dimensionalen Schnitzereien anfühlt. Mira Glazed ist ein reflektierendes Glas. Es hat unterschiedliche Effekte für jede Seite, die zwischen transparenter Stoffstruktur und zartem Muster kombiniert wurde.
Spezifikation
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • ProduktfamilieGlass
  • ProduktgruppeSurface Plus
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • OmniClassNummer23-17 15 11
  • OmniClassTitelGlass Glazing

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit