Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINIBAR ALASKA 40
BTV

MINIBAR ALASKA 40

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Leise Minibar, ideal für die anspruchsvollsten Gäste. Sein Design ist sehr elegant und berücksichtigt alle Arten von Details, um die Bedürfnisse des Benutzers zu befriedigen: Innenbeleuchtung mit LEDs mit niedrigem Verbrauch, höhenverstellbare Tabletts und umkehrbare Tür, um eine bessere Anpassung an den verfügbaren Raum zu ermöglichen. Absorptionstechnologie. Große Kühlleistung, mit Leistungsregler in der Minibar. Wendetür.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerminibar-alaska-40
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)566
  • Breite (mm)441
  • Tiefe (mm)457
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien