Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINIBAR WINTER 40 GLASS
BTV

MINIBAR WINTER 40 GLASS

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Minibar mit Glastür und hoher Energieeffizienz, was dem Hotel große Einsparungen bringt. Die Winter-Minibars sind an die neuen europäischen Vorschriften angepasst, die seit 2021 in Kraft sind. Diese Minibar-Serie ist 100 % leise und ideal für die anspruchsvollsten Gäste. Sein Design ist sehr elegant und berücksichtigt alle möglichen Details, um den Bedürfnissen des Benutzers gerecht zu werden: Innenbeleuchtung mit verbrauchsarmen LEDs, höhenverstellbare Tabletts und umkehrbare Tür, um eine bessere Anpassung an den verfügbaren Raum zu ermöglichen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerminibar-winter-40-glass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)555
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)450
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien