Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THE BOLLARD

THE BOLLARD

Google-Übersetzung,
Die Bollard ist eine opak-schwarze Stehleuchte mit einem kompakten und minimalistischen Design. Dank seines grauen DurCoral®-Körpers und seiner Strukturbeständigkeit ist The Poller für Außenumgebungen geeignet. Die Stangenhöhe ist vollständig anpassbar, während der Körper mit allen Arten von Gemälden dekoriert werden kann, um mit allen Arten von Umgebungen zu verschmelzen. Das perfekte Produkt, um Wege durch Licht in Außenbereichen zu verfolgen, eine nie aufdringliche Lampe, die präzise und suggestive Lichtstimmungen schafft. DurCoral®-Körper Schutzart IP65 Abmessungen 80 x 155 x 850 mm LED-Lichtquelle Farbtemperatur 3000 K
Spezifikation
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1731-DC
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeMain Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)155
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialNatural resin
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit