Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEFI

NEFI

Google-Übersetzung,
Ein Lichtstrahl, der die Dunkelheit durchbricht und ein neues Gleichgewicht im Wohnraum herstellt. Licht und Schatten wechseln sich ab, spielen mit Möbeln und schaffen Atmosphären mit einem einzigartigen und zarten Charme: Nefi, eine vollständig verschwindende Inneneinbauleuchte aus AirCoral®, die auf Gipskarton- oder Ziegeldecken installiert werden kann, ist mit einem satinierten Glas ausgestattet, das eine harmonische Streuung von Licht erzeugt hell. Design und Technologie, Geometrie und Eleganz, um den Raum mit hellem Licht zu fluten. AirCoral®-Gehäuse Schutzart IP40 90° Lichtstrahlneigung Lichtaustrittsöffnung 90 x 90 mm Gehäuseabmessungen 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Leuchtmittel QR CB 51 dichroitisch (sowohl Halogen als auch LED) QPAR 16 (sowohl Halogen als auch LED) Professionelle COB-LED LED-Farbtemperatur: 3000 K (2700 K - 4000 K auf Anfrage erhältlich) Push/Dali-dimmbare LED auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
  • Ceiling recessed; AirCoral®; IP40; Insulation Class III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6218-Z-AC
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeMain Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)140
  • Breite (mm)145
  • Tiefe (mm)145
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit