Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench Block

Bench Block

Google-Übersetzung,

Ich stelle mir urbane Räume vor, in denen sich Möbel und andere Elemente unterordnen und den Charakter des Ortes betonen, anstatt zur Hauptfigur zu werden. Mein Ziel ist es, dass Block zu einer Park- oder Platzumgebung in Balance und Ruhe beitragen kann. Eine zuverlässige Bank mit kraftvollen Dimensionen und liebevollen Details, die unserem Klima standhält und eine lange Lebensdauer hat. Block ist eine Sitzbank mit einfacher oder doppelter Sitztiefe, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich bestimmt ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerblock-small
  • ProduktfamilieBlock
  • ProduktgruppeBench
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit