Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant Vessel Blom

Plant Vessel Blom

Google-Übersetzung,

Die Blom-Serie basiert auf einer Idee, bei der mehrere Abschnitte zu einer Einheit zusammengefügt werden. Das Prinzip gibt uns dann Kormorane und Meetings, die der Form einen unverwechselbaren Charakter verleihen und zusammen mit der schweren Decke, Erde und Pflanzen an Ort und Stelle gehalten werden und ein festes Fundament bilden. Ich habe eine organische Form des Schalencharakters angestrebt. Blom ist ein großzügiger Blumentopf mit einer guten Höhe. Små Blom hat eine im Verhältnis zu Grundfläche und Höhe großzügig gewachsene Pflanzfläche und ist sowohl für den Villengarten als auch für den Eingang zu Hotel, Restaurant und Laden bestimmt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerblom
  • ProduktfamilieBlom
  • ProduktgruppePlant Vessel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)57
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlant containers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit