Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench Domino
Bench Domino

    Bench Domino

    Google-Übersetzung,

    Domino ist ein verspielter Banktisch – ein innovatives Möbelstück, das Möglichkeiten für Kreativität im öffentlichen Wintergarten schafft. Eine Bank mit einem kleinen Tisch. Stellen Sie zwei einander gegenüber und Sie haben eine traditionelle und großzügige Komposition. Möblieren Sie nebenan und Sie erhalten einen länglichen Ort, an dem alle die gleiche Aussicht genießen. Gruppieren Sie mehrere in einer Reihe oder im Winkel, mit Abstand oder nah, ganz in einer Linie oder halb überlappend. Ein zeitgemäßes Möbelstück, das spielerische Kombinationen ermöglicht – wie Kacheln beim Dominospiel.

    / Jesper Stahl

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomino-bench
    • ProduktfamilieDomino
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)780
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa