Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant Vessel Hexagon No. 3

Plant Vessel Hexagon No. 3

Google-Übersetzung,
Der Hexagon Plant Pot Nature, entworfen von Signe Persson-Melin für Byarums Bruk, ist ein Beispiel für elegantes und innovatives Design. Seine spannende Form in Kombination mit einem markanten Strichmuster verleiht dem Topf ein markantes und anspruchsvolles Aussehen. Dieser aus Aluminium in wahrer Handwerkskunst gefertigte Blumentopf ist sowohl langlebig als auch funktional und verfügt an der Unterseite über Abflusslöcher für Pflanzen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhexagon-3
  • ProduktfamilieHexagon
  • ProduktgruppePlant Vessel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)1240
  • Tiefe (mm)1240
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlant containers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa