Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant Vessel Kolonn No. 3

Plant Vessel Kolonn No. 3

Google-Übersetzung,
Kolonn ist eine Familie von Pflanzgefäßen mit Formelementen, die von antiken Säulen inspiriert sind. Die konkaven Oberflächen vermitteln ein solides Gefühl und ihre ungleichmäßige Aufteilung schafft ein verspieltes, lebendiges Ganzes. Das solide Gefühl wird durch die abgerundeten Ecken betont und nichts hält das vertikale Gefühl im Muster auf. Column ist ein Pflanzgefäß, das seinem Kontext auf dezente Weise Charakter verleiht.
Spezifikation
  • Available in raw aluminium and black

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkolonn_3
  • ProduktfamilieKolonn
  • ProduktgruppePlant Vessel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlant containers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa