Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant Vessel Näver No 2

Plant Vessel Näver No 2

Google-Übersetzung,

Der Eindruck des Flechtmusters ist sehr schön im Aluminium gelandet und ich assoziiere die Blätterkörbe im Garten, den Futtersackkorb und den Pilzkorb. Auch große "Weiden" aus Weidenpfeil für den Kompost im Garten etc. Kurz gesagt, eine schöne Verbindung zwischen Funktion, Ausdruck und Verwendung der Gefäße.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkvadrat_big
  • ProduktfamilieNäver
  • ProduktgruppePlant Vessel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlant containers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa