Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant Vessel Låg Blom

Plant Vessel Låg Blom

Google-Übersetzung,

Die Blom-Serie ist populär geworden und funktioniert in vielen verschiedenen Kontexten gut. Nach Gesprächen mit den Kunden dachte ich, dass ein weiteres Mitglied der Blom-Familie interessant und motivierend sein könnte. Ein niedriges Pflanzgefäß mit großzügiger Pflanzfläche, damit Sie den Inhalt des Gefäßes genau sehen können, ohne die Pflanztiefe für die Pflanzen zu beeinträchtigen. Bei der Formgebung habe ich Wert darauf gelegt, den sechs Segmenten des Gefäßes ein kraftvolles und belastbares Volumen zu verleihen.

Spezifikation
  • https://byarumsbruk.se/products/stor-blom-vid-blom
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlag-blom
  • ProduktfamilieBlom
  • ProduktgruppePlant Vessel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)1240
  • Tiefe (mm)1240
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlant containers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit