Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant Vessel Vid Blom

Plant Vessel Vid Blom

Google-Übersetzung,

Das Prinzip und Konzept der Sektionsbauweise ermöglichte den Bau wirklich großer Pflanzgefäße. Big Blom ist ein Pflanzengefäß mit anständiger Höhe und großzügigem Durchmesser. Bei Blom mit seiner niedrigen und großen Pflanzfläche ist es möglich, den Inhalt von nah und fern zu betrachten. Der relativ große Spalt zwischen Gefäßboden und Außenrand verleiht Vid Blom einen schwebenden Charakter, der mir gefällt. Gusstechnisch sind die Sektionen eine Herausforderung; um sie zusammenzufügen, noch eine. Die Grundkonstruktion der Gefäße trägt zu einer rationellen Gabelhandhabung bei.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervid-blom
  • ProduktfamilieBlom
  • ProduktgruppePlant Vessel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)1660
  • Tiefe (mm)1660
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)80
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_63_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlant containers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa