Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ara
Ara
    Cabanes

    Ara

    Google-Übersetzung,
    Die Ara-Kollektion zeichnet sich durch eine perfekte Balance von Formen, ergonomischen Prinzipien und edlen Materialien aus. Es besteht aus einer Rückenlehne und Bänken in gerader und gebogener Form, die entweder mit Holz- oder Polyurethanlatten geliefert werden können. Sie können die verschiedenen Bänke kombinieren, um vielfältige Kompositionen zu schaffen. Die Ara-Kollektion hat eine Tragstruktur aus verzinktem, lackiertem Kohlenstoffstahlblech. Die Sitze und Rückenlehnen bestehen aus Holz oder weißen oder schwarzen Polyurethanlamellen. Die Tropenholzausführung kann je nach verwendetem Grundholz variieren. Andere Farben bitte , wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung.
    Spezifikation
    • The Ara collection features a perfect balance of shapes, ergonomic principles and noble materials. Materials: Support and frame made of steel angle of 40x4 mm and flat bar of 40x4 mm and sheet 6 mm thick. Seat made of 20 polyethylene bats of 500x80x30 mm. Backrest made of 20 polyethylene bats of 300x80x30 mm. Screws of steel. Finishes: Hot dip galvanization 450 ºC. Painted with degreaser, removing grease, oils and metallic residues to 60º. Phosphatized to 65º making a base for the resistant corrosion paint. Double rinse water Electrostatic POLYESTER paint no TGIC, kiln dried 220º. Wide range of colours according to the RAL colour chart, chart of metallic paintings (Oxyron). The polyethylene is available in different colors. Anchoring: Anchoring by M10 metallic plugs. Direct anchoring to the concrete by rods threaded M10
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerara
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)865
    • Breite (mm)535
    • Tiefe (mm)1980
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit