Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rio
Cabanes

Rio

Google-Übersetzung,
Der Rio Wurf kombiniert die Eleganz der Formen mit edlen Materialien und ist somit ein idealer Artikel für die anspruchsvollsten städtischen Umgebungen. Es besteht aus einem prismatischen Körper mit einer kreisförmig geneigten Seite. Der Körper besteht aus verzinktem und lackiertem Stahlblech und weist im oberen Teil eine Abdeckung mit Edelstahlschloss auf, die auch einen Aschenbecher enthält. Behälter mit 45 Liter Fassungsvermögen. Der Rio-Abfallbehälter wird mit metallischen Dübeln im Boden verankert. Weitere Informationen finden Sie in den technischen kommerziellen Daten des Produkts.
Spezifikation
  • Technical Data Materials: Enfolding of 2 mm thick S235 J2G3 quality carbon steel. Upper collapsible cover of 4 mm 316 L stainless steel. Inner container of 1 mm galvanized and perforated sheet. Finishes: It can be provided only hot galvanized at 450 ºC.Previously galvanized and one layer of anti corrosive primer and a finish coating of POLIESTER paint. Finally kiln dried at 180 ºC. Wide range of colours according to the RAL colour chart and chart of metallic paintings (Oxyron). The stainless cover has a 220 satined grain finish. Anchoring: Anchored to the ground by M-10 metallic rawlplugs and later screwed to the litter bin.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrio
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)915
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)415
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit