Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eversky 500-1100

Eversky 500-1100

Google-Übersetzung,

EVERSKY™ , selbstregulierender dezentraler ERU , hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher . Vorgesehen für Einzelrauminstallationen. Besonders geeignet für Renovierungen, erfordert kein Netzwerk: Klassenzimmer, Kindergärten, Büros und Geschäfte.
Die EVERSKY™-Einheit basiert auf 4 patentierten Innovationen für mehr Leistung und einfachere Installation:
Patentierter Trägerrahmen für eine schnelle und einfache Installation
Patentierte abnehmbare Paneele für eine sichere Handhabung und eine große Auswahl an Luftstromkonfigurationen
Patentierte Ein/Aus-Guillotine-Dämpfer mit interner Isolierung für den Fall, dass das Gerät abgeschaltet wird.
Von unten zu öffnende bewegliche und klappbare Scharniere für einfache Wartung und schnellen Zugriff auf Filter und alle Komponenten des Geräts
Standardmäßig mit einem EASY-Steuerungssystem ausgestattet, das über MODBUS, BACNET oder WEB kommuniziert (Auswahl vor Ort).
Direktantriebs -EC-Motor .
CLEARDUST™ -Gerät / Zweistufige Frischluftfilterung für hohe Raumluftqualität .
Luftströme von 100 bis 1 100 m 3 /h

Spezifikation
  • EVERSKY™, decentralized self-regulating heat recovery unit, for room-by-room applications, high efficiency (90%).
    MODBUS, BACNET or WEB communicating.
    Self-supporting structure, external RAL9010 double skin envelope insulated with 25mm M0 high density mineral wool (60 kg/m3).
    Fitted with a EUROVENT-certified aluminium counterflow heat exchanger, F7 (fresh air) and M5 ( extracted air) filters mounted on a sealed slide ( optional double filtration on fresh air for F7+M5/F9), 100% motorised bypass for free-cooling and night-cooling, 4 integrated sensors.
    Available in 4 versions (FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the EVERSKY™ central unit can integrate an electric preheater as well as an electric or water heating coil.
    Patented removable panels for numerous airflow configurations.
    Quick and easy full visible or recess under false ceiling mounting with patented support frame.
    Patented On/off internal isolation guillotine dampers in case of unit switch off.
    Patented hinges opening from below.
    Acoustic data available on our SOFTWAIR™ selection tool and approved by the Peutz laboratory in test N°A 4400-2E-RA-001.
    Freewheeling fans and low-consumption EC fans.
    Lockable mains power cut-off switch LCD control in "EASY™" control box.
    Dual seal round spigots to guarantee airtightness of networks (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fire safety function (except SEASON) to control supplied and extracted air fans.
    Integrated condensate drain tray inclined with a 2% slope for easy installation.
    100% PLUG&PLAY range.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereversky-500-1100
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeEVERSKY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika