Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLATPOWER 600-2500

FLATPOWER 600-2500

Google-Übersetzung,

FLATPOWER™, extraflache Energierückgewinnungseinheit , hoher Wirkungsgrad >90 % (EN308), für Büros und industrielle Anwendungen in den Bereichen Belüftung und Energierückgewinnung .
Zwischendeckenmontage , Zugang zu allen Komponenten von unten über Öffnungsplatten .
Standardmäßig mit einem EASY-Steuerungssystem ausgestattet, das über MODBUS, BACNET oder WEB kommuniziert (Auswahl vor Ort).
Rückwärts-Plug-Lüfter oder vorwärts gerichteter Radialventilator.
Direktantriebs- EC-Motor.
ErP2018- konform.
EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 und VDI 3803 zertifiziertes Sortiment.
Luftströme von 250 bis 2.400 m3 /h.

Spezifikation
  • FLATPOWER™, extra-flat self-regulating heat recovery unit for false ceiling installation, high efficiency>90%.
    EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9)), VDI 6022 and VDI 3803 certified range, ErP2018 compliant.
    MODBUS, BACNET or WEB communicating.
    Self-supporting structure, double-skin RAL9007 exterior, insulated with 25mm M0 high-density mineral wool (60 kg/m3).
    Patented support frame for quick and easy installation, access to components from below without loss of lateral space.
    Fitted with a EUROVENT-certified aluminium counterflow heat exchanger, F7 (fresh air) and M5 (extracted air) filters mounted on a sealed slide (optional double filtration stage on fresh air for F7+M5/F9), 100% motorised bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated sensors.
    Available in 5 versions (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the FLATPOWER™ unit can integrate an electric preheater as well as an electric, water changeover or direct expansion heating coil.
    Very low consumption EC motorised fans, EUROVENT certified.
    Lockable mains power cut-off switch and LCD remote control (optional) except for the SEASON version, which is fitted with 2 potentiometers.
    Dual seal round spigots to guarantee airtightness of networks (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fire safety function (except SEASON) to control supplied and extracted air fans.
    Integrated condensate drain tray inclined with a 2% slope for easy installation.
    100% PLUG&PLAY range.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerflatpower-600-2500
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFLATPOWER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika