Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR Series Infrared Heaters - Modulating - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - Modulating - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - Modulating - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - Modulating - Harsh Environment
    Calcana

    SR Series Infrared Heaters - Modulating - Harsh Environment

    Google-Übersetzung,

    Die Infrarotheizungen der SR-Serie von Calcana sind einfach die beste Wahl für die Beheizung von Freiflächengebäuden praktisch jeder Größe. Das gasbefeuerte Calcana-System bietet beispiellose Leistung und überlegene Qualität und verbraucht 30-40 % weniger Kraftstoff als Gebläseheizungen. Zugfrei und leise erwärmen Infrarotstrahler Gegenstände statt der Luft. Die SR-Serie ist die größte und leistungsstärkste Reihe kommerzieller Infrarotstrahler auf dem Markt. Die SR-Serie ist aufgrund ihrer einfachen Installation, Wartungsfreundlichkeit und Werksunterstützung die erste Wahl der Auftragnehmer in Bezug auf Design, Leistung und Qualität.

    Da ist ein Unterschied.

    Das überlegene 8-seitige Reflektordesign ist das größte und am besten gebaute in der Branche. Strapazierfähige Materialien gewährleisten die strukturelle Integrität bei allen Installationen. Der rundum geschlossene Brennerkopf ist ohne Werkzeug zugänglich; ein perfektes Beispiel für die vielen „installateurfreundlichen“ Funktionen. Die ausgeklügelte Konstruktion reduziert Ausdehnungs- und Betriebsgeräusche und sorgt für jahrelange störungsfreie Freude.

    Branchenführender geringer Abstand zu brennbaren Anforderungen

    Mit einigen der niedrigsten Abstandsanforderungen in der Branche kann die SR-Serie sicher dort installiert werden, wo andere Heizgeräte dies nicht können . Fabriklayout und -designs stellen sicher, dass Ihr Infrarotsystem Spitzenleistungen erzielt. Bitte wenden Sie sich an das Werk, um Informationen zu unseren Konstruktionsdienstleistungen zu erhalten.

    Spezifikation
    • Harsh Environment Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall, or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 200,000 BTUs/HR
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use

      Numerous applications include:

      • Warehouses
      • Car washes
      • Aircraft hangers
      • Agricultural facilities
      • Fire Stations
      • Manufacturing facilities
      • Loading docks
      • Automotive service facilities
      • Greenhouses
      • Arenas
      • Indoor tennis facilities
      • Anywhere requiring efficient comfortable heat

      Optional Equipment:

      • Side reflectors
      • Sidewall vent kit
      • 90 degree elbow kit
      • 180 degree kit
      • All stainless steel construction
      • Available stainless steel burner tube upgrades
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerharsh-environment-heaters-M
    • ProduktfamilieHeaters
    • ProduktgruppeHarsh Environment Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heating and cooling systems
    • Klassifizierung23 83 00
    • Format2014TitelRadiant Heating Units
    • OmniClassNummer23-33 15 25 13
    • OmniClassTitelInfrared Plate HVAC Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit