Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
    Calcana

    PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade

    Google-Übersetzung,

    Die raffiniertesten Terrassenheizungen für die Terrasse des 21. Jahrhunderts sind da! Was macht es am besten? Einfach ... es funktioniert. Es tut, was es tun soll: Es hält die Menschen auf der Terrasse oder dem Deck warm, egal was passiert! Diese Heizung erzeugt gasbefeuerte Energie in Form von Infrarotwellen und wärmt die Terrasse auf Knopfdruck – eine Leistung, die als „ein Schritt vor Magie“ bezeichnet wird. Schaffen Sie einen warmen, komfortablen Raucherbereich, verlängern Sie Ihre Speisesaison im Freien um 70 Prozent und sehen Sie dabei großartig aus! Calcana Industries beheizt Ess- und Raucherbereiche im Freien … damit Sie mehr Kunden bedienen und Ihren Gewinn steigern können!

    • Bis zu 75.000 btu Kapazität mit Kraftstoffkosten von weniger als 75 ¢ pro Stunde
    • Variable Wärmeregelung von 50 bis 100 Prozent Kapazität
    • Heizungen nehmen keine Stellfläche ein
    • Wand- oder Deckenmontage verfügbar, verdeckte oder unbedeckte Anwendungen

    Ineffiziente und schlecht funktionierende Pilzheizungen werden jetzt in Restaurant- und Kneipenterrassen durch deutlich bessere Infrarot-Terrassenheizungen für den Außenbereich ersetzt. Mit den Infrarot-Terrassenheizern von Calcana sind die Wärmequellen oben und aus dem Weg und nehmen keine kostbare Bodenfläche ein. Sie sind effizienter mit Brennstoff, da sie entweder Propan oder Erdgas verwenden. Die Wärmeabdeckung ist viel breiter, was bedeutet, dass die gesamte Terrasse beheizt wird.

    Spezifikation
    • Outdoor Patio Heaters Features

      • Easy to operate, just flick the switch
      • No pilot lights!
      • Patented Variable heat settings
      • Low clearance to combustible requirements
      • Sleek, architectural design
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design(will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Virtually maintenance free
      • Certified to 40F weather conditions
      • Wind/weather proof enclosed burner chamber
      • Effective in snow/ice melt applications

      Numerous applications include:

      • Restaurant Patios
      • Residential Patios / Decks
      • Golf course / Driving ranges
      • Night Club / Bar line-ups
      • Ski Lift areas
      • Doorman / Valet areas
      • Smoking areas
      • Swimming Pool / Hot Tub areas
      • Anywhere people gather outside

      Optional Equipment:


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpatio-heaters-HO-MG
      • ProduktfamilieHeaters
      • ProduktgruppePatio Heaters
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2020-07-15
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
      • IFCClassificationStandheizung
      • UNSPSCNameSpace heaters
      • UNSPSCCode40101819
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heating and cooling systems
      • Klassifizierung23 83 00
      • Format2014TitelRadiant Heating Units
      • OmniClassNummer23-33 15 25 13
      • OmniClassTitelInfrared Plate HVAC Heaters
      • CSIUniFormatIICodeD3090
      • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit