Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Manuelle Ausgleichsventile aus bleiarmem Messing der Serie 130 von Caleffi werden zum Messen und Einstellen der Flüssigkeitsdurchflussrate in hydraulischen oder Sanitärkreisläufen verwendet. Die Durchflussrate wird direkt aus der Druckdifferenz (durch den Venturi-Effekt) bestimmt, die über die beiden Prüfanschlüsse gemessen wird. Das Ventildesign ist mit „fester Öffnung“ ausgeführt, wobei sich beide Druckanschlüsse vor dem Einstellstopfen befinden und von Druckschwankungen durch Turbulenzen entfernt sind, wenn der Durchfluss den Einstellstopfen passiert – diese Funktion macht Druckmessungen und damit die Durchflussbestimmung einfacher und genauer als Ausgleichsventile vom Typ „variable Öffnung“. Die Durchflussrate wird mit einer einfachen Formel oder durch einfache Bezugnahme auf das Durchflusskennliniendiagramm berechnet. Die Memory-Stop-Funktion ermöglicht das Schließen und spätere Wiederöffnen des Ventils in die ursprünglich eingestellte Position. Die Teflon-Spindelführung verhindert Lärm und Vibrationen. Die Gewinde der Steuerspindel bleiben jederzeit trocken und neigen daher nicht dazu, nach langen Betriebszeiten durch Kalkablagerungen festzufressen. Der Edelstahlstopfen ist sehr widerstandsfähig gegen Erosion durch Flüssigkeitsverunreinigungen.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zum Flo-Set der Code130-Serie finden Sie im PDF-Format im Revit Content Instruction Guide unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • Fixed orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Multi-turn adjustment range.

    Number of adjustment turns: 6

    Memory stop feature.

    Stainless steel valve plug.

    Teflon® stem guide bearing.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: -4° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code130 series Flo-Set.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer130A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • ETIM-CodeEC010014
  • ETIM-NameConstant flow rate controller
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit