Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RTS® Humidifier RX Series
RTS® Humidifier RX Series
RTS® Humidifier RX Series
    DriSteem

    RTS® Humidifier RX Series

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der RTS-Luftbefeuchter ist ein kompaktes, elegantes Gerät im Schrankstil, das mit allen Wasserarten (Leitungswasser, enthärtetes Wasser, deionisiertes Wasser, Umkehrosmose) und zahlreichen Dispersionsoptionen kompatibel ist. Die Installation ist ein Kinderspiel, befestigen Sie einfach den Rahmen an einer tragenden Struktur und schließen Sie Strom- und Wasserleitungen an.

    Der RTS hat 21 Basismodelle mit Kapazitäten bis zu 324 lbs/h (147 kg/h).

    • Abnehmbare Frontabdeckungen mit Vierteldrehverschlüssen ermöglichen einen einfachen einseitigen Zugang zum Tank und zu den elektrischen Anschlüssen
    • Die große Reinigungs- und Heizplatte ermöglicht einen einfachen Zugang beim Reinigen des Tanks.
    • Die intelligente Drainage-Technologie von DriSteem passt die Drainage-Intervalle automatisch an die Wasserqualität an. Das Ablassen entfernt ausgefällte Mineralien aus dem Tank.
    • Passende Raumverteilungseinheiten verteilen Dampf ohne sichtbare Kondensstreifen (SDU-I-RX), wodurch der RTS-Luftbefeuchter ideal für den Einsatz in fertigen Räumen ist.
    • Branchenführende Funktionalität der Vapor-logic®-Steuerung mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
      • Startassistent für vereinfachte Einrichtung; QR-Codes scannen, um auf Produkthandbücher zuzugreifen
      • Farbcodierte Warnungen zur Reduzierung von Ausfallzeiten und technischen Anrufen
      • Kontexthilfe-Link auf jedem Bildschirm
    Spezifikation
    • Capacity: Steam capacities from 6 to 324 lbs/hr (2.6 - 147 kg/h);link up to 8 units for capacity up to 2,592 lbs/hr (1,176 kg/hr)

      Control: ±1% RH, Vapor-logic controller

      Applications: Designed to work with any voltage with a wide range ofheater sizes, staging options, and model configurations

      Options: Water treatment system, climate controlled outdoor enclosure

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrts-humidifier-rx-series
    • ProduktfamilieSteam Generation
    • ProduktgruppeElectric Steam Humidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment