Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ausdehnungsgefäße
Ausdehnungsgefäße
    Caleffi

    Ausdehnungsgefäße

    Ausdehnungsgefäß für Solaranlagen Membrane zertifiziert nach DIN 4807-3 Max. Betriebsdruck: 10 bar Systemseitiger Temperaturbereich: -10÷120°C. Maximaler Glykolgehalt: 50%
    Spezifikation
    • Ausdehnungsgefäß für Solaranlagen Membrane zertifiziert nach DIN 4807-3 Max. Betriebsdruck: 10 bar Systemseitiger Temperaturbereich: -10÷120°C. Maximaler Glykolgehalt: 50%
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer259
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010958
    • ETIM-NameMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_20_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion vessels
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-33 49 21
    • OmniClassTitelDuctwork Expansion Vessels
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit