Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR
Watts

Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR

Google-Übersetzung,

Die Wasserenthärter der Serie PWSR sind für private und leichte kommerzielle Anwendungen mit einer Enthärtungskapazität von 30.000 bis 90.000 Gran bei Durchflussraten von bis zu 23 Gallonen pro Minute ausgelegt. Anschlussgröße: 1 Zoll (25 mm) Durchflussrate: Bis zu 23 gpm (87 lpm).

Merkmale

  • Verwendet eine der zuverlässigsten Ventilplattformen der Branche
  • Inklusive Vollstrom-Bypassventil
  • Fortschrittliche elektronische Steuerung für einfache Programmierung
  • Entwickelt, um die Effizienz zu steigern und sowohl Salz als auch Wasser zu sparen
Spezifikation
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpwsr-water-softener
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeConditioning Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011732
  • ETIM-NameWater softener
  • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
  • UNSPSCCode47101522
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
  • Klassifizierung22 31 00
  • Format2014TitelDomestic Water Softeners
  • OmniClassNummer23-27 55 27 11
  • OmniClassTitelWater Softeners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA