Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Plumbing System - NA Market
Caleffi

Commercial Plumbing System - NA Market

Google-Übersetzung,

Gewerbliche Zirkulationssysteme sind der Zielmarkt für dieses System (¾“ bis 3“). Am Punkt der Warmwasserverteilung in einem Sanitärsystem hält das elektronische Mischventil eine konstante geregelte Solltemperatur des gemischten Wassers am Auslass aufrecht. Trotz Schwankungen des Druckabfalls oder des Verbrauchs von heißem und kaltem Wasser oder Schwankungen der Einlasstemperatur regelt das Punktverteilungs-Mischventil automatisch die Wassertemperatur auf den Auslegungssollwert. Sobald das Wasser den Maschinenraum verlässt, modulieren thermische Ausgleichsventile den Durchfluss, um eine konstante Temperatur in jedem der Abzweig- oder Steigleitungen zu gewährleisten. Jedes Ausgleichsventil hat einen Temperatureinstellknopf. Die Durchflussraten werden in jeder Umwälzleitung niedriger moduliert, wenn sie die eingestellte Temperatur erreichen, wodurch übermäßiger Wärmeverlust in der Umwälzleitung reduziert wird. An jeder Armatur werden Point-of-Use-Mischventile verwendet, um Verbrühungen selbst während eines Desinfektionszyklus zu verhindern. Dieses System kann mit oder ohne Integration in die Gebäudeautomation betrieben werden.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Caleffi products included:

    LEGIOMIX 6000a
    PresCal 535HA
    PLUMBVENT NA502640A
    TubMixer 5213A
    SinkMixer 5212A
    ThermoSetter 116A
    RPZ Backflow Preventer 574A
    FlowCal+ Balancing Valve 127AFC
    QuickSetter+ Balancing Valve with FlowMeter and Inlet Check Valve 132AFC
    Isolation Ball Valve 290030

Technische Spezifikation
  • Referenznummercommercial_plumbing-na_mkt
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit