Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SATK50203HE - Wohnungsstation für Unterputzmontage Radiator Heizung und Warmwasserbereitung
SATK50203HE - Wohnungsstation für Unterputzmontage Radiator Heizung und Warmwasserbereitung
SATK50203HE - Wohnungsstation für Unterputzmontage Radiator Heizung und Warmwasserbereitung
    Caleffi

    SATK50203HE - Wohnungsstation für Unterputzmontage Radiator Heizung und Warmwasserbereitung

    Google-Übersetzung,
    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Der Energieverbrauch im Wohnbereich beträgt etwa ein Drittel des Gesamtenergiebedarfs. Die ständig steigenden Energiekosten führten zu einem Umdenken auf dem Energieversorgungsmarkt und zur Umsetzung von Normen und Fördermaßnahmen für energieeffiziente Wärmesysteme. Die für die Energieeinsparung bedeutendste rechtliche Bestimmung ist sicherlich die Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Die italienische gesetzesvertretende Verordnung Nr. 192/2005, nachfolgend geändert durch die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 311/2005, brachte dann die Ausstellung der energetischen Zertifizierung der Gebäude mit sich. Die Planung von RLT-Anlagen führte folglich zu einer allmählichen Aufwertung von Zentralheizanlagen für einen rationelleren Gebrauch konventioneller Energie in Verbindung mit alternativen Energiequellen. Die Wohnungsstationen der Serie SATK50-60 sind Vorrichtungen, die die Vorteile in puncto Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit einer Zentralheizanlage mit der Freiheit der autonomen Wärmeregelung, typisch für eine kleine Wohnungsheizanlage, verbinden. Darüber hinaus sind sie für die Zählung des Wärme- und Wasserverbrauchs entsprechend vorgerüstet. Die Brauchwarmwasserbereitung erfolgt sofort in unmittelbarer Nähe der Entnahmestelle, d.h. Warmwasserspeicher, nicht selten mit erheblichen Abmessungen, und komplizierte Umwälzkreisläufe sind nicht mehr erforderlich. Die Wohnungsstationen der Serie SATK50-60 zeichnen sich durch kompakte Größen aus und sind für die Unterputzmontage in gemeinsamen Bereichen vorgesehen, wodurch weder Platz noch Raum in den Wohnungseinheiten beansprucht wird.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSATK50
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • UNSPSCNameHeat exchangers
    • UNSPSCCode40101802
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_36_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPassive heat exchangers
    • Klassifizierung23 57 00
    • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
    • OmniClassNummer23-27 23 00
    • OmniClassTitelHeat Exchangers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit