Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 von 5 Sternen4.6(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Edelstahlrohrstruktur Qualität 304 und 16 mm Durchmesser (Silber) und 10 mm Durchmesser (Arm) teilweise geschweißt und poliert. Sitz und Rückenlehne sind mit Edelstahlschrauben befestigt. Sitz und Rückenlehne bestehen aus Teakholzlatten 25x18 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTramaarmchair
    • ProduktfamilieTrama Collection
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)580
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-11 29 13 13
    • OmniClassTitelExterior Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit