Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monolite circolare

Monolite circolare

Google-Übersetzung,

Runder CNZ-Monolith, hergestellt durch Vibrokompression und CNC-Fräsen zur Formgebung des Bodens und der Eingänge.

Geeignet zum Fördern, Ändern der Richtung und/oder des Niveaus, Be- und Entlüftung von Regenwasser, Oberflächenwasser oder Abwasser durch Schwerkraft oder gelegentlich bei niedrigem Druck in im Allgemeinen vergrabenen Rohren.

Kegelstumpfförmiges Betonelement mit einem Innendurchmesser der Basis (800/1000/1200), der sich nach oben auf einen Durchmesser von 625 mm verjüngt, geeignet zur Aufnahme der Halterung von Schachtringen oder Gusseisendichtungen.

Das Element ist mit einer Innengewindeverbindung ausgestattet, um eine perfekte hydraulische Abdichtung gemäß EN 1917:2004 mit Zwischenlage einer Elastomer- oder Butyldichtung zu gewährleisten. Im Inneren des Elements befinden sich nicht durchgehende Löcher, die für die Installation von rutschfesten Stufen geeignet sind.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMonolite-circolare
  • ProduktfamilieManufatti in cemento
  • ProduktgruppePozzetti e chiusini
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit