Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axial Wallmount Fan, WPH Series

Axial Wallmount Fan, WPH Series

4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Luftvolumen: 16000 - 41759 cfm
  • Maximaler SP: 0,25" wg. @ Standardluftdichte

    MERKMALE UND VORTEILE
  • Sechsflügelige Hochleistungs-Stahlpropeller, Größen 42" bis 54".
  • Alle Propeller sind nicht überladend.
  • Alle Propeller sind präzisionsgewuchtet.
  • Die Lager sind vorgeschmiert und in einem Stehlagergehäuse installiert.
  • Lager sind elastisch montiert und haben eine Lebensdauer von L-50 von 200.000 Stunden.
  • Die Gehäuseöffnung ist tiefgewalzt und stromlinienförmig für eine effiziente Leistung.
  • Stützrahmen sind aus dickwandigem Stahlrohr gefertigt.
  • Standardende ist graues Acrylepoxid.
  • Lüfter kann in jeder Position betrieben werden.

    OPTIONEN
  • Hochleistungsdämpfer
  • Wandbox
  • Hintere Wache
  • Wetterschutzhaube mit Schutz
  • Trennschalter

    ZERTIFIZIERUNGEN
    CaptiveAire Systems, Inc. bescheinigt, dass die hier gezeigten Modelle WPH42-CA bis WPH54-CA lizenziert sind, das AMCA-Siegel zu tragen. Die angezeigten Bewertungen basieren auf Tests und Verfahren, die gemäß AMCA-Veröffentlichung 211 und Veröffentlichung 311 durchgeführt wurden, und entsprechen den Anforderungen des AMCA-zertifizierten Bewertungsprogramms.

    Die Modelle WPH42-CA bis WPH54-CA sind ETL-gelistet unter den Dateinummern 3049729-002 und entsprechen UL705 (Elektrik). Standards und CSA Std C22.2, Nr. 113.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-003
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAxial Fans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit