Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor

    Google-Übersetzung,

    Vertiv™ CoolPhase Perimeter ist ein bodenstehendes Innengerät, das mit invertergesteuerten Kompressoren arbeitet und für das umweltfreundliche, nicht brennbare und schadstoffarme Kältemittel R513A (A1, GWP=633) optimiert ist. Es ist sowohl in luftgekühlter als auch in wassergekühlter Ausführung erhältlich, optional mit der Vertiv™ EconoPhase-Freikühlfunktion. In Verbindung mit den Vertiv CoolPhase Perimeter-Geräten steht je nach Systemkonfiguration eine breite Auswahl an Vertiv™ CoolPhase-Kondensatoren zur Verfügung, um die Wärmeabgabe nach außen zu steuern.

    Spezifikation
    • Deliver up to 160 kW of precision air cooling with the Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM range. These indoor, floor-mounted units use direct expansion technology and feature inverter-driven compressors for maximum efficiency. The design supports the eco-friendly, non-flammable R513A refrigerant and offers both air-cooled models, with the optional Vertiv™ EconoPhase free cooling, and water-cooled configurations. Each unit comes equipped with onboard compressors to ensure reliable performance in mission-critical environments.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-pam-dx-perimeter-unit
    • ProduktfamilieThermal Direct Expansion
    • ProduktgruppeDirect Expansion
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationVerdunstungskühler
    • ETIM-CodeEC011580
    • ETIM-NameAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
    • Klassifizierung23 76 00
    • Format2014TitelEvaporative Air-Cooling Equipment
    • OmniClassNummer23-33 45 13
    • OmniClassTitelHVAC Evaporative Coolers