Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Luftvolumen: 30 - 3215 cfm
  • Maximaler SP: 0,28" wg. @ Standardluftdichte

    MERKMALE UND VORTEILE
  • OSHA-Standard für hinteren Schutz.
  • Völlig geschlossener 115-Volt-Motor.
  • Eingebauter Verschluss.
  • Komplett montiert für einfache Installation.
  • Fensterläden bestehen aus einem verzinkten Rahmen mit Aluminiumlamellen.
  • Propeller von 7" bis 18" sind aus Aluminiumblättern mit plattiertem Stahlkern konstruiert.
  • 24-Zoll-Propeller sind alle verzinkt.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-005
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAxial Fans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit