Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series

Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series

Google-Übersetzung,
  • Luftvolumen: 2 - 3400 cfm
  • Maximaler SP: 2,25" wg. @ Standardluftdichte

    MERKMALE UND VORTEILE
  • Das vollständig geschlossene Antriebsfach schützt den Motor vor Verunreinigungen in der Luft.
  • Zwangsfrischluft durch den Motorraum kühlt den Motor und gewährleistet eine lange Motorlebensdauer.
  • Variable Drehzahlregelung nur bei einphasigen Einheiten. (VFDs erforderlich, um die Geschwindigkeit für 3-Phasen-Versionen anzupassen)
  • Nicht überlastende, nach hinten geneigte Räder, Schaufeln und Einlässe aus 3003-H14-Aluminium.
  • Alle Größen können an der Wand montiert werden.
  • Schnellverschlüsse ermöglichen einen einfachen Zugang zum Motorraum. (Größe 12 und größer)
  • Standard-Nottrennschalter. (Größe 12 und größer)

    OPTIONEN
  • Schwerkraftdämpfer. (nur UL705)
  • Motorisierter Dämpfer. (nur UL705)
  • Wandhalterung.
  • Dach Bordstein. (belüftet und nicht belüftet)
  • Fettsammelbox. (Größe 12 und größer)
  • Vogelschutzgitter. (nur UL705)
  • Basis-Scharniersatz oder klappbarer Unterboden. (für NFPA96-Konformität)
  • Kombinationspaket, das einen Zuluftventilator umfasst, der auf demselben Dachrahmen montiert ist.

    ZERTIFIZIERUNGEN
    CaptiveAire bescheinigt, dass die hier gezeigten Modelle DU10HFA bis DU85HFA lizenziert sind, das AMCA-Siegel zu tragen. Die angezeigten Bewertungen basieren auf Tests und Verfahren, die gemäß AMCA-Veröffentlichung 211 und Veröffentlichung 311 durchgeführt wurden, und entsprechen den Anforderungen des AMCA-zertifizierten Bewertungsprogramms.

    Die Modelle DU10HFA bis DU85HFA sind ETL-gelistet unter der Dateinummer 3049729-002 und entsprechen den UL705-Standards (Elektrik) und CSA Std C22.2, Nr. 113.

    Die Modelle DU12HFA bis DU85HFA sind ETL-gelistet unter der Dateinummer 3049729-001 und entsprechen den UL762-Standards.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-013
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeCentrifugal Fans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit