Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)
X-TEND CXS (Kabelgeflecht)

    X-TEND CXS (Kabelgeflecht)

    Carl Stahl X-TEND CXS ist ein innovatives Edelstahl-Seilnetzsystem, das sich durch kurze Lieferzeiten und einfache Selbstmontage auszeichnet. Hier die wichtigsten Vorteile:

    Schnelle Lieferzeiten

    CXS-Sets sind ab Lager in Längen von 5, 10, 15, 20 und 25 Metern erhältlich.

    Netzrollen in Längen von 100 und 150 Metern sind ebenfalls schnell verfügbar.

    Dank des großen Lagerbestands können Projekte zügig umgesetzt werden.

    Einfache Selbstmontage

    Es werden nur zwei Werkzeuge benötigt: Seilschneider und Crimpzange.

    Die CXS-Sets lassen sich einfach und schnell als Geländerfüllung montieren.

    Flexibel skalierbare Netzhöhen durch Einstellen des Öffnungswinkels von 50° bis 70°.

    Passgenaue Netzpaneele für die einfache Montage auf der Baustelle.

    Darüber hinaus bietet X-TEND CXS hohe Flexibilität durch verschiedene Maschenweiten und Netzhöhen. und Seilfestigkeit. Das robuste und langlebige Edelstahlnetz eignet sich für den Innen- und Außenbereich und vereint Sicherheit mit ansprechendem Design.

    Kontaktieren Sie Carl Stahl Architektur

    Spezifikation
    • Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerx-tend-cxs-cable-mesh
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit