Die Wellplatten von PAC boten eine hervorragende Flexibilität für den Einsatz als Wand- oder Dachplatte. Für Verkleidungsanwendungen wird eine Rippe geläppt, und beim Bedachen werden zwei Rippen geläppt. Das 7/8″-Paneel wurde ausgiebig nach ASTM 1592 getestet und hat selbst bei starkem Winddruck eine hervorragende negative Belastbarkeit. Eine Mindestneigung von 2 1/2:12 ist für die 7/8″ Wellpappe und die 1/2″ Wellpappe in Dachanwendungen erforderlich.
Die Wellpappenplatten können perforiert für eine Vielzahl von Außenprojekten hergestellt werden, wie z. B. Geräteschirme. Auch für akustische Anwendungen im Innenbereich sind perforierte Wellplatten bestens geeignet. PAC empfiehlt, Aluminium in diesen Paneelen zu perforieren, aber Stahlpaneele dürfen NUR für Innenanwendungen verwendet werden. Wenden Sie sich bezüglich der Konstruktionsmöglichkeiten für dieses Produkt an einen Vertreter von Petersen Aluminium.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |