Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FleeceBACK RapidLock (RL™)

FleeceBACK RapidLock (RL™)

Google-Übersetzung,
Über das FleeceBACK RapidLock (RL)-System: Revolutionäre Membranbefestigungsmethode für vollflächig verklebte EPDM-, TPO- oder PVC-Systeme ohne Klebstoffe. Das RapidLock (RL)-System nutzt VELCRO®-Klettverschlüsse in Kombination mit 115 mil starkem FleeceBACK RL EPDM, TPO oder PVC und erzielt damit eine Leistung, die mit herkömmlichen vollflächig verklebten einlagigen Systemen vergleichbar ist. Kein Anrühren von Klebstoffen, kein Ablüften erforderlich. Dieses Dachsystem bietet bis zu 80 % Arbeitsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Klebstoffen und bis zu 25 % im Vergleich zu einem herkömmlichen FleeceBACK-System. Überzeugen Sie sich selbst! Das FleeceBACK RapidLock (RL)-Dachsystem von Carlisle ist eine bahnbrechende Innovation, ideal für Neubau- und Sanierungsprojekte. Aber überzeugen Sie sich selbst! Lesen Sie, was andere über dieses revolutionäre, klebstofffreie System sagen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfleeceback-rapidlock-rl
  • ProduktfamilieRoofing-Products
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit roofing systems
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes