Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

Google-Übersetzung,
Über Sure-White EPDM: Sure-White EPDM ist die ideale Lösung für Gebäudebesitzer, die ihre Klimatisierungskosten senken möchten, ohne Kompromisse bei Leistung oder Langlebigkeit einzugehen. Die Sure-White-Membranen bieten die gleichen Materialeigenschaften wie das Standard-EPDM von Carlisle, haben sich seit über 20 Jahren im praktischen Einsatz bewährt, sind in Plattengrößen bis zu 6 m Breite und 30 m Länge erhältlich und entsprechen der Norm ASTM D4637 Typ I.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersure-white-epdm
  • ProduktfamilieMembrances
  • ProduktgruppeEPDM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit roofing systems
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes