Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2 drawers nightstand without friezes

2 drawers nightstand without friezes

Google-Übersetzung,
Nachttisch mit 2 Schubladen aus Massivholz, perfekte Kombination aus Art-Deco-Stil. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen erreicht es seine maximale Schönheit mit hellen Oberflächen, die mit goldenen und silbernen Blättern verziert sind
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6122
  • ProduktfamilieHOUSE OF ART COLLECTION
  • ProduktgruppeChest of drawers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)730
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialLime
  • Sekundär MaterialTanganika
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit