Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blau Geflammte Bodenplatte
Blau Geflammte Bodenplatte
Blau Geflammte Bodenplatte
Blau Geflammte Bodenplatte

    Blau Geflammte Bodenplatte

    Blau Geflammte Bodenplatte

    Eine häufig verwendete Oberfläche im Badezimmer, auf der Terrasse oder um ein Schwimmbad: geflammter Blaustein! Seine Oberfläche ist von mittelblaugrauer Farbe und weist natürliche Nuancen und Unregelmäßigkeiten auf. Diese Eigenschaften unterstreichen nicht nur den Charakter und Charme dieser Bodenplatte, sondern sorgen auch für seine Rutschfestigkeit. Gleichzeitig erweist sich die sanfte Rauheit als besonders angenehm beim Barfußlaufen.

    Es ist daher nicht verwunderlich, dass die geflammten Blausteinoberflächen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, in Bereichen mit viel Verkehr und in Nassräumen verwendet werden.

    Spezifikation
    • Blau geflammte Bodenplatten aus Blaustein - mit einer Dicke von 2 bis 5 cm - haben eine blau geflammte Oberseite, eine Unterseite und 4 gesägte Kanten, so dass sie im Innen- und Außenbereich, auf dem Fußboden oder an der Wand verwendet werden können.

      Die mechanische Ausführung Blau geflammt hat eine mittel blaugraue Oberfläche mit zahlreichen weißen, schimmernden Unregelmäßigkeiten, die mehr oder weniger gleichmäßig über die Oberfläche verstreut sind. Diese Oberfläche entsteht, indem ein gesägter Stein den Flammen ausgesetzt wird (in einem Winkel von etwa 45°). Durch den thermischen Schock springen Partikel von der Oberfläche ab und verleihen ihr dieses besondere Aussehen. Die mechanische Bearbeitung erfolgt auf der Sichtfläche des Steins (und nicht auf den Seiten oder der Rückseite), bevor das Endprodukt gesägt wird.

      Hinweise:

      • Toleranzen mit den Normen [NBN EN 12058] - [NBN EN 1469] - [NBN EN 1341].
      • Für die technischen Daten der Steinbruchbänke, aus denen die Bodenplatten stammen, verweisen wir auf das vom BUTgb ausgestellte technische Zertifikat ATG H724 - Petit granit - Pierre Bleue du Hainaut.


      Eigenschaften:

      Optik: Leichte Textur

      Farbton: Mittleres Blaugrau

      Textur: Leicht gerautes Finish

      Eigenschaft:

      • Insbesondere geschätzt für Nassräume und Terrassen, da seine Oberfläche rutschfest und angenehm zu berühren ist.
      • Andere Dicken oder Formate auf Anfrage

      Min. Dicke: 2 cm

      Max. Dicke: 5 cm oder auf Anfrage

      Gleitkoeffizient: >35 (NBN EN 14231) / R11 (DIN 51130)

      Anwendungsbeispiel:

      Innenbereich: Bodenplatten oder Wandverkleidungen für Eingangshallen, Wohnzimmer, Duschwände, Badezimmerarmaturen, Schwimmbäder, Treppen usw.

      Außenbereich: Für Terrassen, Treppen, Schwimmbäder, Einfahrten, Fassaden, Mauern ...



      Zertifikat:

      Ein namentliches und nummeriertes Ursprungszeugnis wird auf Anfrage beim Kauf von halbfertigen Produkten der Carrières du Hainaut ausgestellt.

      Die Leistungsangaben (CE) der fertigen und von Carrières du Hainaut® verkauften Produkte sind ebenfalls auf einfache Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblue-flamed-tile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeBluestone tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBluestone
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring