Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Google-Übersetzung,

    Erwecken Sie Vertrauen in jedem Bereich Ihrer Einrichtung mit hochwertigen Sportböden aus recyceltem Gummi unter den Füßen. Vom ersten Schritt bis zur letzten Wiederholung ist der Sport Mat Fitnessboden dazu da, Gesundheit und Erholung auf allen Ebenen zu unterstützen. Ob es sich um Schlittschuhe oder Gewichte, rollende Lasten oder raue Gerätekanten handelt, unser Bodenbelag aus recyceltem Gummi übertrifft die Konkurrenz und sieht dabei gut aus.

    Kontaktieren Sie Dinoflex

    Spezifikation
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersport-mat
    • ProduktfamilieRubber Sports Flooring
    • ProduktgruppeRecycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-02
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Klassifizierung09 65 19.33
    • Format2014TitelRubber Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes