Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hellblau Geschliffene Bodenplatte
Hellblau Geschliffene Bodenplatte
Hellblau Geschliffene Bodenplatte
Hellblau Geschliffene Bodenplatte

    Hellblau Geschliffene Bodenplatte

    Hellblau Geschliffene Bodenplatte

    Haben Sie schon immer von einem schönen Natursteinfußboden mit dem typischen Blausteinblau für Ihr Wohnzimmer, Esszimmer oder Ihre Küche geträumt? Die Oberfläche Hellblau geschliffen ist die traditionelle Bodenplatte schlechthin. Sie schimmert matt in einem intensiven Blau mit sehr leichten Lichtspiegelungen.

    Diese glatten, satinierten Bodenplatten eignen sich perfekt für Fußböden im Innenbereich. Sie können auch im Außenbereich verlegt werden, z. B. als Bodenbelag oder als Wandverkleidung.

    Spezifikation
    • Hellblau geschliffene Bodenplatten aus Blaustein - mit einer Dicke von 1,5 bis 5 cm - haben eine hellblau geschliffene Oberseite, eine Unterseite und 4 gesägte Kanten, so dass sie im Innen- und Außenbereich, auf dem Fußboden oder an der Wand verwendet werden können.

      Die Oberfläche Blau geschliffen wird durch Schleifen des gesägten Blausteins erzielt - entweder unter dem Förderband mit einer Reihe von Schleifköpfen oder manuell oder mit mechanischen Schleifmaschinen. Das Resultat ist eine gleichmäßige, glatte, blaue Oberfläche, mit einem matten, satinierten Schimmer. Für die Oberfläche Hellblau geschliffen wird eine Körnung von P220 verwendet.

      Hinweise:

      • Toleranzen mit den Normen [NBN EN 12058] - [NBN EN 1469] - [NBN EN 1341].
      • Für die technischen Daten der Steinbruchbänke, aus denen die Bodenplatten stammen, verweisen wir auf das vom BUTgb ausgestellte technische Zertifikat ATG H724 - Petit granit - Pierre Bleue du Hainaut.

      Eigenschaften:

      Optik: Satiniert

      Farbton: Hellblau

      Textur: Gleichmäßige und glatte Oberfläche

      Eigenschaft: Zeigt das charakteristische Blau des Blausteins aus Belgien

      Min. Dicke: 1,5 cm

      Max. Dicke: 5 cm oder auf Anfrage

      Gleitkoeffizient: <35 (NBN EN 14231) / R9 (DIN 51130)

      Anwendungsbeispiel:

      Innenbereich: Bodenplatten oder Wandverkleidungen für Eingangshallen, Wohnzimmer usw.
      Außenbereich: Für Terrassen, Einfahrten, Fassaden, Mauern ...

      Zertifikat:

      Ein namentliches und nummeriertes Ursprungszeugnis wird auf Anfrage beim Kauf von halbfertigen Produkten der Carrières du Hainaut ausgestellt.

      Die Leistungsangaben (CE) der fertigen und von Carrières du Hainaut® verkauften Produkte sind ebenfalls auf einfache Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlight-blue-honed-tile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeBluestone tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBluestone
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring