Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
    Casala

    Lacrosse I

    Google-Übersetzung,
    Dezente Funktionalität und hohe Qualität: Das sind die Hauptmerkmale des Tisches Lacrosse. Er steht wie aus Stein gemeißelt, lässt sich aber auch zusammenfalten – schnell und ohne Einklemmen der Finger! Er lässt sich platzsparend sehr eng stapeln, wobei die Beine flach aneinander liegen. Natürlich wäre Lacrosse kein Casala-Produkt, wenn es nicht Variationen hätte, die seinen praktischen Nutzen erweitern. Diese werden in Form von vier verschiedenen Klappgestell-Designs sowie Tischplattenformen von klein (80cm x 80cm) bis groß (180cm x 80cm) und von quadratisch bis trapezförmig angeboten. All diese Eigenschaften machen den Klapptisch Lacrosse I ideal für Locations mit abwechslungsreichem Programm. Lacrosse eignet sich beispielsweise als Kantinentisch, Bürotisch und Schultisch.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlacrosse_i
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit